Connecteurs de capteur/actionneur Lumberg Automation

Comptez sur notre vaste gamme de connecteurs de capteur/actionneur pour l'automatisation de votre usine ou de vos machines. Vous trouverez exactement ce dont vous avez besoin avec ce standard du marché qui a fait ses preuves dans le secteur industriel depuis des décennies. Conceptions flexibles et robustes, ainsi qu’un nombre remarquablement élevé d’options standard et spéciales, adapter les connecteurs de capteur/actionneur de Lumberg Automation à une grande variété d’applications et de marchés, tels que les aliments et les boissons, transport, automobile ou manutention. NOUVEAUX connecteurs M8/M12 pour assemblage sur site avec une conception IDC pour accélérer l’installation, Augmenter le temps de disponibilité et réduire les coûts.

Caractéristiques et avantages

  • Utilisation universelle : technologie de connecteurs normalisée à l'échelle internationale avec différents codages pour garantir une utilisation mondiale.
  • Maximisez l'efficacité : économisez du temps et des efforts grâce à une installation rapide et facile
  • Portefeuille complet : différents éléments de produits, tels que les produits coudés à angle droit ou droits, les lampes LED, les dispositifs d'assemblage sur site ou les réceptacles, et de nombreuses options de poteaux.
  • Tournés vers l'avenir : une meilleure utilisation de la capacité des modules d'E/S favorise l'approche décentralisée des systèmes cyberphysiques.
  • Convivial : le répartiteur en T M12 offre un design unique, compact et décalé qui donne plus de place pour travailler lors de l'installation et de la maintenance des appareils sur les murs.
  • Détails techniques
TypeInformations produit
Réceptacles ; cordons à simple extrémité ; jeux de cordons M12-M12 et jeux de cordons M12-M8Série M12
Réceptacles ; cordons à simple extrémité ; jeux de cordons M8-M8 et jeux de cordons M8-M12 Série M8
Répartiteur en T Répartiteurs M8 et M12
Capuchons antipoussière, outils de dénudage, clé dynamométrique, écrous de panneau de réceptacles, clips de verrouillage et pinces de montage. Accessoires
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots