Cordons de raccordement Hydra

Uniquely suited for dense fixed environments, Belden's Hydra Patch Cords are a compact alternative for statically configured patch cords and pre-term cassettes. Ils éliminent les points de connexion pour améliorer les performances et atténuer les problèmes d'espace.

Caractéristiques et avantages

  • Mise à niveau simplifiée : passez de 10G à 40G grâce à la connectivité MPO
  • Une identification plus rapide : le violet Erika pour le câble OM et les connecteurs vous permet de trouver rapidement les cordons de raccordement Hydra
  • Déploiement plus rapide au commutateur : conception étalée MPO-vers-LC
  • Meilleure circulation d'air : conception à petits points de transmission
  • Flexibilité et personnalisation : des connecteurs 0,2 dB OM4 MPO hautes performances et un éventail de longueurs personnalisées
Cordons de brassage fx Hydra - PERFORMANCES STANDARD

Description

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

Performances du câble - LC/SC/ST

IL Max. 850 nm/130 nm (dB/Km) 3,0/1,2 3,0/1,0 3,0/1,0

-

-

IL Max. 1310 nm/1550 nm (db/Km)

-

-

-

0,5/0,5

0,5/0,5

Résistance au feu

Chambre de distribution

Style de câble

Mini-rond 3,0 mm

Couleur de l'enveloppe

Aqua

Violet Erika

Vert citron

Bleu

Vert

Performances du connecteur - LC

IL max. (dB)

0,25

0,15

0,15

0,35

0,35

Poli - Typ. RL (dB)

PC - 30

PC - 30

PC - 30 

UPC - 55

APC - 65

Longueur du multifibre

0,5 m, en ligne

Couleur du connecteur

Aqua

Violet Erika

Vert citron

Bleu

Vert

Performances du connecteur - MPO

IL max. (dB)

0,35

0,2

0,2

-

0,5

Poli - Typ. RL (dB)

PC - 30

PC - 30

PC - 30

-

APC - 60

Polarité

Type A (12F)

SR (8F)

Couleur du connecteur

Aqua

Violet Erika

Vert citron

Bleu

Vert