Armoire sismique

Les armoires Belden pour serveurs et commutateurs sont certifiées conformes aux exigences en termes de zone sismique 4 et ont passé dans un laboratoire certifié les tests de vibration et de chocs conformément aux normes GR-63-CORE du Network Equipment Building System (NEBS) sans dommages structurels. Pour les installations de distribution de fibre optique, les armoires sismiques DCX sont des armoires entièrement configurables avec un accès sur la face avant. Elles servent à interconnecter des fibres à haute densité ou un bloc de construction principal pour une importante connexion croisée de fibres.

Caractéristiques et avantages

  • Maintien de l'étanchéité de l'air soufflé/extrait : les gestionnaires verticaux à doigt avec des passe-câbles brossés permettent le routage d'avant vers l'arrière.
  • Maintien des allées chaudes et froides : compatible avec des solutions de confinement à cheminée passives et actives
  • Équipement de sécurité lors d'évènements sismiques : la structure robuste comprend des portes hautement perforées avec des canaux renforcés pour une plus grande solidité
  • Gain de temps : les armoires préconfigurées sont pourvues de la gestion de câbles, d'obturateurs, de conduites d'entrée et d'évacuation de l'air (pour une ventilation de part et d'autre) et de PDU
Armoires spécialisées
Type de séries sismiques XSS et XSN X1SS44 X2SS44 X1SN44 X2SN44
Dimensions (l x P x H) 24 po x 48 po x 83,75 po 30 po x 48 po x 83,75 po 30 po x 48 po x 83,75 po 40 po x 48 po x 83,75 po
Unités de racks (RU) 44 44
Ouverture face avant (l x H)20,00 po x 77,50 po 25,50 po x 77,50 po 25,50 po x 77,25 po 35,50 po x 77,25 po
Profondeur avec portes 50" 50"
Profondeur utilisable** 46" 46"
Surface perforée d'une porte unique 1 200 pouces carrés  1 548 pouces carrés 1 548 pouces carrés 2 129 pouces carrés
Armoires pour distribution de fibre optique DCX *Non disponibles aux États-Unis
Armoires DCX
Description Numéro de référence Données techniques
Armoire sismique DCX 84X36X15, gauche-droite, blanche, brosse + 8 supports d'entrée de câble sup., brosse + 8 supports d'entrée de câble inf., porte double volet en plexiglass, panneau latéral plein, panneau arrière plein, 8 supports de distr. de câble, 8 bobines de cordon de raccordementDCXS11-33121-22 Télécharger
Armoire sismique DCX 84X36X15, gauche-droite, blanche, brosse + 8 supports d'entrée de câble sup., brosse + 8 supports d'entrée de câble inf, porte double volet en plexiglass, pas de panneau latéral, panneau arrière plein, 8 supports de distr. de câble, 8 bobines de cordon de raccordementDCXS11-33101-22 Télécharger
Armoire sismique DCX 84X36X15, droite-gauche, blanche, brosse + 8 supports d'entrée de câble sup., brosse + 8 supports d'entrée de câble inf., porte double volet en plexiglass, panneau latéral uni, panneau arrière plein, 8 supports de distr. de câble, 8 bobines de cordon de raccordementDCXS21-33121-22 Télécharger
Armoire sismique DCX 84X36X15, droite-gauche, blanche, brosse + 8 supports d'entrée de câble sup., brosse + 8 supports d'entrée de câble inf, porte double volet en plexiglass, pas de panneau latéral, panneau arrière plein, 8 supports de distr. de câble, 8 bobines de cordon de raccordementDCXS21-33101-22 Télécharger
Armoire sismique DCX 84x36x15, gauche-droite, blanche, sans panneau supérieur, sans panneau inférieur, sans portes, sans panneau latéral, sans panneau arrière, sans fixation de câbles, sans bobineDCXS11-00000-00 Télécharger
Armoire sismique DCX, 84x36x15, droite-gauche, blanche, sans panneau supérieur, sans panneau inférieur, sans portes, sans panneau latéral, sans panneau arrière, sans fixation de câbles, sans bobineDCXS21-00000-00 Télécharger
Armoires pour distribution de fibre optique DCX *Non disponibles aux États-Unis
Accessoires pour armoires DCX
Description Numéro de référence  Données techniques
Support pour câbles DCX – supérieur (4 supports pour 24 câbles), blanc bureau centralDCX-TOPE-KIT03W Télécharger
Panneau inférieur plein DCX blanc pour bureau central DCX-BOTE-KIT02W Télécharger
Armoires pour distribution de fibre optique DCX *Non disponibles aux États-Unis 
Accessoires de gestion de câbles DCX
Description Numéro de référence Données techniques
Kit de fixation pour câble DCX 1 support avec 2 bases en plastique jusqu'à 24 lpm de transitions par support, noirDCX-CABV-KIT01B Télécharger
Kit de bobine de cordon de raccordement DCX (1 bobine télescopique + barre mtgn) noirDCX-SPOO-KIT02B Télécharger
Kit de canaux horizontaux intégrés à l'armoire (un bac de cordon de raccordement), blanc pour bureau centralDCX-HINC-KIT01W Télécharger
Kit de canaux horizontaux courts intégrés à l'armoire DCX (pour armoire placée en bout), blanc pour bureau centralDCX-HINC-KIT02W Télécharger
Passerelle DCX pour cordon de raccordement horizontal intégré à l'armoire d'avant vers l'arrière, noireDCX-HINB KIT01B Télécharger
Kit de canaux horizontaux arrière DCX (4 chemins de cordon de raccordement) gauche-droite, blanc bureau centralDCX-HRRC-LR01W Télécharger
Kit de canaux horizontaux arrière DCX (4 chemins de cordon de raccordement) droite-gauche, blanc bureau centralDCX-HRRC-RL01W Télécharger
Module de rangement DCX pour cordon de raccordement, blanc bureau central avec porte noire et 15 bobinesDCX-PCST-MOD11W Télécharger
Kit de bobine de cordon de raccordement DCX 1 bobine fixe + barre mtgn) noirDCX-SPOO-KIT01B Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.