Commutateurs administrables sur rail DIN et compacts Hirschmann

Belden propose une large gamme de commutateurs Ethernet de couche 2 et de couche 3 robustes, administrés sur rail DIN et compacts, conçus pour des performances fiables dans des environnements industriels difficiles. La gamme de produits configurables offre des fonctions d'administration et garantit une haute disponibilité des solutions d'automatisation complexes ainsi que la possibilité de surveillance de réseau. NOTE: Belden will discontinue RSB, MICE and OpenRail RS20/30/40 variants of Hirschmann Classic Software Switches. La DERNIÈRE DATE DE COMMANDE est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques.

Caractéristiques et avantages

  • Préparez-vous à la croissance future : augmentation de la bande passante et des capacités de vitesse
  • Prise en charge de plusieurs services sur un seul réseau : la solution fait appel à la technologie TSN
  • Augmentation du temps de disponibilité : prise en charge étendue des mécanismes de redondance, tels que MRP, HSR et PRP.
  • Configuration de l'ajustement parfait : les commutateurs prennent en charge 4 à 28 ports avec des capacités de couche 2 et de couche 3.

Belden va discontinuer les variantes RSB, MICE et OpenRail RS20/30/40 des commutateurs logiciels classiques Hirschmann. La dernière date de commande est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques. En savoir plus.

DIN Rail administrable
Vitesse de données maximale Densité max du port Informations produit
1 GB/1 GB/100 MB/1 GB 11/10/6/28RSP/RSPL/RSPS/RSPE
1 GB 10RSR
2,5 GB 24BOBCAT
1 GB 10GECKO
1 GB 10 Télécharger
1 GB 16/8 Télécharger
10 GB 28Commutateurs industriels modulaires
100MB 4RED25
100/1 GB/1 GB 25/26/9RS20/30/40
100MB 9RSB20
1 GB 12BXS
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.