...

Famille de commutateurs administrables Lite Hirschmann LEMUR

Avec l'expansion de l'automatisation, les commutateurs puissants, robustes et à grande vitesse sont une nécessité. La famille de commutateurs administrables LEMUR lite offre des fonctions de commutation gérées essentielles et des débits de données avancés dans une conception optimisée en termes de coûts.​​​​​​​ La nouvelle famille de commutateurs administrables LEMUR lite offre jusqu'à 11 ports, des options PoE/PoE+, une protection IP30 et une plage de température étendue de -40 °C à +60 °C pour répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles.​​​​​​​

Caractéristiques et avantages

  • Configuration et gestion aisées grâce à l'interface utilisateur graphique intuitive HiEOS Entry Operating System de Hirschmann
  • La conception optimisée en termes de coûts offre les meilleures fonctionnalités pour le prix, y compris l'Ethernet Gigabit complet et un boîtier compact.
  • Les caractéristiques essentielles, alliées à une grande fiabilité, permettent d'obtenir une capacité « installée et oubliée ».
 Type Type de port et quantité PoE/PoE+  Informations produit
LEMUR LRS30 7 x 10/100BASE-TX Non
3 x 100/1000BASE-FX SFP
1 x Combinaison (10/100/1000BASE-TX et 100/1000BASE-FX SFP)
LEMUR LRS32 7 x 10/100BASE-TX 8 ports
3 x 100/1000BASE-FX SFP
1 x Combinaison (10/100/1000BASE-TX et 100/1000BASE-FX SFP)
PoE+ sur 8 TX ports, Budget d'alimentation PoE max. 180 W
LEMUR LRS40 7 x 10/100/1000BASE-TX Non
3 x 100/1000BASE-FX SFP
1 x Combinaison (10/100/1000BASE-TX et 100/1000BASE-FX SFP)
LEMUR LRS42 7 x 10/100/1000BASE-TX 8 ports
3 x 100/1000BASE-FX SFP
1 x Combinaison (10/100/1000BASE-TX et 100/1000BASE-FX SFP)
PoE+ sur 8 TX ports, Budget d'alimentation PoE max. 180 W
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots