Panneau de montage mural
Belden offre des services propres, simple, et des panneaux muraux légers dans son DCX, Écosystèmes FiberExpress (FX) UHD et ECX. Les dispositifs polyvalents à montage mural DCX Zero-U accueillent des trames d'adaptateurs et des cassettes DCX. Ils peuvent être montés avec les plateaux pour câbles standard. La plateforme modulaire FX UHD et ECX, composée de panneaux, peut être empilée à la verticale afin de créer une interconnexion, tandis que les espaces de raccordement peuvent être combinés dans une configuration à l'horizontale pour une connexion croisée. La zone de service principale est verrouillable et séparée du compartiment de l’espace de raccordement, ce qui le rend idéal pour les MDU et les réseaux locaux optiques passifs.
Caractéristiques et avantages
- Flexibilité d'installation ECX : le montage mural DCX permet un montage polyvalent des cassettes DCX et des boîtiers adaptateurs. Ce produit est doté d'aimants pour le fixer à n'importe quelle surface en métal ou d'empiler plusieurs cassettes
- Flexibilité d'installation ECX : le ECX-01WH permet de gagner de l'espace au sol et au niveau du rack grâce au montage mural ou par le biais d'un rail DIN
- Diverses configurations : le montage mural DCX existe en petite taille pour une cassette et un prise type keystone, ou en grande taille pour deux cassettes et deux prises type keystone
- Simplicité d'utilisation et prévention d'accès non autorisé : ce produit présente une gestion intégrée des cordons de raccordement et du mou, ainsi qu'un compartiment principal verrouillable qui évite les altérations
- Nombreuses options de raccordement : prise en charge des cassettes d'épissure, des plateaux d'épissure et des connecteurs à épissure
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits