Connecteurs d'alimentation

Lorsqu'il s'agit de machines électriques, une alimentation fiable et constante est indispensable. Le choix d'un connecteur d'alimentation approprié dépend de la nature de l'application et des exigences spécifiques. Avec des conceptions variées, des normes spécifiques jusqu'à des versions haute tension, la gamme de connecteurs d'alimentation Belden offre une sélection vaste et pratique pour répondre aux objectifs de vos applications.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour l'industrie : bénéficiez d'une pleine puissance dans des environnements avec des zones humides ou sèches ou des températures extrêmes
  • Montage rapide : maîtrisez rapidement le processus de raccordement et d'assemblage grâce à notre conception intuitive
  • Convient à de nombreuses applications : la connectivité technologiquement avancée peut servir à une large plage d'applications
  • Détails techniques
TypeGenreModèlePôlesDescription
Assemblages sur site, embases, cordons à simple extrémité et cordons à double extrémitéMâle ou femelleDroit ou coudé4 et 5 pôlesSérie Power M12 – Connecteurs circulaires
Assemblages sur site, embases, cordons à simple extrémité et cordons à double extrémité2, 3, 4 et 5 pôlesConnecteurs circulaires séries 7/8 po, 1 po, 1 1/8 po
Assemblages sur site, cordons à simple extrémité et cordons à double extrémité12 et 19 pôlesSérie M23 – Connecteurs circulaires
Assemblages sur site et embases4 et 7 pôlesSérie CA – Connecteurs circulaires
Embases, cordons à simple extrémité, cordons à double extrémité, tés, réducteurs et adaptateurs 3 et 4 pôlesSérie Mini Power – Connecteurs circulaires
Assemblages sur site, embases et cordons à simple extrémitéDroit3, 4, 5 et 6 pôlesSérie ST – Connecteurs rectangulaires
Assemblages sur site, embases et cordons à simple extrémitéCoudé2, 3, 4, 6 et 7 pôlesSérie G – Connecteurs rectangulaires
Assemblages sur site et embasesDroit ou coudé6 et 11 poles + PESérie NR – Connecteurs circulaires
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.