Câble coaxial satellite de diffusion

Les câbles CATV et les câbles satellites Belden délivrent des signaux clairs et améliorent la connectivité. Ces câbles sont fiables pour transmettre des hautes fréquences, signaux vidéo et audio à large bande passante vers les récepteurs ou écrans satellites. Ils sont disponibles en intérieur (CM, CMR ou CMP) ; les versions messagers et funéraires ; conçus pour respecter ou dépasser les normes de l’industrie ; et offert en trois options de blindage (double blindage, blindage triple ou quadruple blindage).

Caractéristiques et avantages

  • Durabilité : ces câbles sont résistants à l'écrasement et à la corrosion.
  • Excellente protection contre les interférences : conçus pour prévenir les fuites RF de haute fréquence.
Variations de produit RG-59
Blindage Classification Données techniques
Duofoil + 96 % de tresse TC Chambre de distribution89108
82108
Duobond II + 67 % de tresse Al Global9104
Chambre de distribution9104P
Duobond III + 67 % de tresse Al Global9110
Duofoil + 54 % et 47 % de tresse TC Chambre de distribution1151A
Duobond IV + 67 % et 46% Al Braid Global1186A
Variations de produit RG-6
Blindage Classification Données techniques
Duobond II + 60 % de tresse Al Global9116
1829A
Colonne montante9116R
1829R
Chambre de distribution9116P
1829P
Enfouissement9066
Messenger9117M
1839A
Parallèle9077
1841A
Duobond II + 90 % de tresse Al Global1530A
Chambre de distribution1530AP
Enfouissement1532A
Duobond III + 60 % de tresse Al Global9118
 Duobond III + 77 % de tresse Al Global1613A
Duobond IV 60 % et 40 % de tresse Al Global1189A
7916A
Colonne montante1322R
Chambre de distribution1189AP
Enfouissement1190A
Messenger1191AM
Duobond Plus + 77 % de tresse Al Global9058
Duobond Plus 77 % et 80 % de tresse Al Global7915A
Duofoil + 60 % et 40 % de tresse TC Chambre de distribution1152A
Variations de produit RG-11
Blindage Classification Données techniques
Duobond II + 60 % de tresse Al Global1523A
Colonne montante1523R
Chambre de distribution1523AP
Enfouissement1525A
Messenger1524AM
 Duobond III + 77 % de tresse Al Enfouissement7984A
7984B
Messenger7983A
7983BM
Duobond IV 60 % et 40 % de tresse TC Global1617A
Enfouissement1618A
Messenger1619AM
Duobond Plus + 77 % de tresse Al Enfouissement9764
Messenger9065M
Duofoil + 60 % et 40 % de tresse TC Chambre de distribution1153A