Câble coaxial SDI

Le câble coaxial vidéo de l'interface numérique série (SDI) Belden produit des signaux vidéo numériques et non compressés pour soutenir l'équipement vidéo professionnel. Le portefeuille de câbles SDI de Belden présente la norme mondiale actuelle de câbles de diffusion et prend en charge les applications 3 GHz existantes et 6 GHz améliorées ainsi qu'une gamme complète de câbles coaxiaux 4K UHD pour 12G-SDI. Aucun autre fabricant de câble n'a investi dans cette technologie comme Belden, c'est pourquoi Belden est l'unique fabricant qui peut vous garantir une performance qui dépasse la haute définition.

Caractéristiques et avantages

  • Haute performance : le câble vidéo SDI à faible perte de retour offre une marge de manœuvre importante pour tenir compte des pertes potentielles ailleurs dans la ligne de transmission
  • Transmission fiable : maintient les caractéristiques d'impédance et de perte de retour même en cas de manipulation brutale lors de l'installation
  • Conception robuste : incorpore une mousse de polyéthylène spécialement formulée pour augmenter la résistance à l'écrasement
6G SDI
Classification Type Environnement Données techniques
6,0 GHz RG-6 Colonne montante1694A
Chambre de distribution1695A
Flexible1694F
Colonne montante/waterblock1694SB
Séries 7 Colonne montante1794A
RG-11 Colonne montante7731A
Chambre de distribution7732A
Colonne montante/waterblock7731SB
Ultraminiature Colonne montante179DT
Mini RG-59 Colonne montante1855A
Chambre de distribution1855P
RG-59 Colonne montante1505A
Chambre de distribution1506A
Flexible1505F
12G SDI
Classification Type Environnement Données techniques
12,0 GHz RG-6 Colonne montante4694R
Chambre de distribution4694P
Flexible4694F
Intérieur4694ANH
Colonne montante4694RX5
RG-11 Colonne montante4731R
Chambre de distribution4731P
Intérieur4731ANH
Séries 7 Colonne montante4794R
Chambre de distribution4794P
Intérieur4794ANH
Colonne montante4794RX5
Mini RG-59 Colonne montante4855R
Chambre de distribution4855P
Intérieur4855ANH
Colonne montante4855R16
Colonne montante4855RX5
RG-59 Colonne montante4505R
Chambre de distribution4505P
Intérieur4505ANH
Trier par :

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots