Assemblages pré-brochés en fibre
Belden vous propose des cordons de raccordement de fibre, des cordons de raccordement Hydra, des pigtails de fusion de masse, des assemblages de jonctions MPO et des assemblages de câbles multifibres. Offrant une qualité et des performances supérieures, ils ont une conception robuste qui résistera aux exigences d'une utilisation quotidienne, aussi bien dans des configurations standard que dans des installations sur mesure. Profitez de la flexibilité de la conception architecturale avec les connecteurs MPO OM4 0,2 dB et LC 0,15 dB à faible atténuation.
Pourquoi la fusion est sans doute le meilleur choix pour l'épissurage des câbles à fibre optique
Lorsqu'on travaille avec la fibre, l'épissurage des câbles est parfois nécessaire pour diverses raisons. Tout d'abord, cela permet de réparer une liaison rompue en fibre optique. Ou pour connecter une fibre OSP 250 microns à une fibre 900 microns à l'entrée d'un bâtiment. Il peut aussi être utilisé pour la connexion de la fibre, pour créer des liaisons à l'intérieur d'un centre de données ou au sein d'un réseau d'entreprise. Quelle que soit la raison de votre épissurage de câble, l'objectif est toujours le même : connecter deux fibres optiques de façon solide et sécurisée, à hautes performances, pour garantir une excellente transmission du signal d'un câble à l'autre.