Adaptateurs de fibres

Belden propose une variété de modules d'adaptateurs pour fibre pouvant être utilisés sur de nombreuses applications. Les types de connecteurs incluent LC Duplex, SC Simplex, ST et MPO en multimode et monomode jusqu’à 12 fibres. Belden propose également des modules d'adaptateurs pour fibre KeyConnect et MVDO.

Caractéristiques et avantages

  • Sécurité renforcée : comprend un obturateur interne standard pour les adaptateurs monomode
  • Une conception flexible : peut contenir des fibres monomodes comme multimodes, bridées comme débridées
  • Alignement précis et durabilité : manchons en céramique de haute qualité
Adaptateurs de fibres duplex standard
DescriptionNuméro de référence BeldenDétails techniques
OM3 AquaOM4 violet ErikaOS2 BleuOS2/APC VertNoir
SC Duplex, sans brideAX105691-B25AX105692-B25AX105002-B25AX105646-B25 --- Télécharger
SC Duplex avec obturateurs, sans bride --- ---AX105693-B25AX105694-B25 ---
MPO, avec bride --- --- --- ---AX105007-B25
Adaptateurs de fibres KeyConnect
DescriptionNuméro de référence Belden Détails techniques
AmandeBlanc élec.Noir
LC Duplex - OM3 (adaptateur Aqua)AX104937AX104938AX104939 Télécharger
LC Duplex - OM4 (adaptateur violet Erika)AX105641-ALAX105641-EWAX105641-BK
SC Simplex OM1 (Adaptateur beige)AX102683AX102684AX102685
SC Simplex - OM3 (adaptateur Aqua)AX105643-ALAX105643-EWAX105643-BK
ST- MétalAX102242AX102243AX102244
Adaptateurs de fibres MDVO
DescriptionNuméro de référence Belden Détails techniques
AmandeBlanc élec.Noir
LC Duplex - OM3 (adaptateur Aqua)AX105505-ALAX105505-WHAX105505-BK Télécharger
SC Simplex - OM3 (adaptateur Aqua)AX105697-ALAX105697-WHAX105697-BK
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.