...

Harnais pour fibre pour commutateur matriciel

Simplifiez l'installation, la configuration et la maintenance de la fibre vers les commutateurs matriciels Thinklogical avec les nouveaux harnais pour fibre Thinklogical. Parfaits pour les cartes I/O de commutateur matriciel Thinklogical, les harnais permettent d'organiser des baies de câbles nettes et organisées pour assurer un fonctionnement fiable. Gagnez du temps en tirant un seul harnais de fibres Thinklogical au lieu de gérer des faisceaux de câbles indépendants. Les harnais ont par conception assez de mou pour permettre d'enlever et de changer facilement les cartes I/O des commutateurs. Entièrement configurable, la solution peut être commandée pour correspondre à vos spécifications et exigences en matière de fibre et de connecteurs

Caractéristiques et avantages

  • Entièrement configurable : choisissez des kits standard ou des ensembles sur mesure. Branches de faisceau préconfigurées et prébrochées selon les spécifications exactes des commutateurs.
  • Plus léger et plus petit : simplifiez les points d'attache de l'assemblage, la baie de brassage multiports et l'extraction de l'œillet de tirage avec des transitions plus petites et plus légères. Des transitions plus petites et plus légères rendent plus simples les points d'attache à l'aide d'un système de gestion des câbles horizontal
  • Fiable : garantit une plus grande disponibilité et réduit les interruptions lorsque vous déplacez ou remplacez des cartes I/O de commutateur échangeables à chaud
  • Gains de temps : réduit significativement les efforts et le temps nécessaires pour l'installation et la configuration de la connexion par fibre
  • Réduction de la congestion des câbles : réduisez les serre-câbles et éliminez les longueurs en trop pour une installation ordonnée qui offre une plus grande souplesse de routage
SPÉCIFICATIONS DES HARNAIS POUR FIBRE DE COMMUTATEUR MATRICIEL
Commutateur matriciel Nombre de cartes Ports par carte Fibres par carte Nombre de jonctions Nombre de fibres de l'assemblage Lieu
TLX1280 40 32 64 4 16 Haut et bas
TLX640/VX640 32 20 40 2 20 Haut et bas
TLX320/VX320 20 16 32 2 16 Bas
TLX160 16 10 20 1 20 Bas
TLX80/VX80 16 5 10 1 10 Bas
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots