Alimentation et câbles

Choisissez parmi une large gamme d'accessoires et de câbles d'alimentation CA et CC Hirschmann qui prennent parfaitement en charge les solutions Ethernet industrielles. Unités d’alimentation avec des plages d’entrée d’alimentation CA allant de 100 à 240 VCA et de 100 à 375 VCC sont disponibles, ainsi que les unités qui se convertissent en 24 VCC ou -48 VCC. Pour les applications où l’eau est présente, choisissez entre deux modèles IP67 et un montage pratique sur rail DIN.

Caractéristiques et avantages

  • Fiabilité accrue : sans défaillance, les câbles de connexion alimentent les commutateurs en haute tension
  • Alimentation fiable : idéale pour les charges sensibles dans les environnements d'automatisation industrielle où les équipements sont exposés à des conditions difficiles
  • Testé pour la sécurité : les solutions ont obtenu toutes les autorisations nécessaires et ont été testées en matière d'interférences électromagnétiques et de sécurité.
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.