...

Câble fibre optique à structure libre multitube

Les câbles à structure libre multitube de Belden (MLT) conviennent parfaitement aux applications intérieures/extérieures, y compris l'utilisation dans des conduits, l'enfouissement direct, l'ancrage d'antennes et les applications de gaines. Leurs conceptions utilisent 250 µm, avec un nombre de fibres allant de 2 à 288. La gamme standard comprend les calibres de plénum, de colonne montante et d'installation extérieure (OSP) avec un choix de blindages entièrement diélectriques, imbriqués en aluminium ou en acier ondulé. Nous proposons désormais des câbles à fibre optique à structure libre multitube dans des constructions avec ou sans gel.

Caractéristiques et avantages

  • Réduction du coût de la main-d'œuvre : la conception des fibres 250 µm facilite l'épissure par fusion en masse
  • Installation facile : les conceptions entièrement diélectriques éliminent le besoin de mise à la terre
  • Efficacité accrue : gain d'espace et installation facile grâce aux multifibres par tube
  • Flexibilité d'application : certaines constructions répondent aux normes Oil Res I et II, fonctionnent à basse température jusqu'à -55 °C et sont conformes aux normes ABS pour les applications marines
  • Options robustes : les offres de blindage de verrouillage en aluminium et en acier ondulé éliminent la nécessité de recourir à des conduits et augmentent la résistance à l'écrasement
Câbles à structure libre multitube simple et double gaine
TypeType d'armure Classification Données techniques
À gaine simple, entièrement diélectriqueNon blindéOSP, CMR Télécharger
Gaine simple, armure simpleAcier onduléOSPCâbles à structure libre multitube simple et double gaine
Gaine double, entièrement diélectrique Non blindéOSP Télécharger
Gaine double, armure simple Acier onduléOSP, CMR Télécharger
Gaine double, armure simple Verrouillage en aluminiumCMR Télécharger
  • Usine
  • Marine
  • Transport
  • Plateau
  • Renouvelable

 

Catégorie usine : adapté aux colonnes montantes – Câble résistant aux UV et à l'ozone conçu pour les environnements d'usine légers à moyens.

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.

 

Catégorie marine : approuvé par ABS, câble à fibre optique à tube et gaine en gel LSZH

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.
Catégorie marine : gaine simple entièrement diélectrique
Catégorie marine : armure à tresse de bronze à double gaine

 

Catégorie transport : câble à fibre optique à tube en gel LSZH conforme aux normes NFPA 130 et 502.

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.
Catégorie transport : gaine double entièrement diélectrique

 

Câble à fibre optique d'interconnexion DataTuff : câble à fibre optique intérieur/extérieur pour environnements difficiles adapté aux colonnes montantes, conforme aux normes Oil Res 1 et 2.

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.

 

Catégorie renouvelable : OSP, enfouissement direct, câble à fibre optique résistant aux rongeurs

 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un devis.
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots