Femme d’affaires utilisant l’application Smart Room sur l’écran d’un smartphone Chambre d’hôtel İn
homme d’affaires%2C tablette numérique ou planification stratégique dans le hall de conférence de l’hôtel ou le salon de voyage de l’aéroport. sourire heureux%2C Employé d’entreprise ou application technologique pour budgétiser les finances de l’entreprise ou planifier les objectifs cibles

Améliorer les expériences

Les clients exigent des chambres intelligentes, des services personnalisés et des équipements exceptionnels. Les employés attendent des flux de travail rationalisés, une automatisation des tâches et des outils de communication et de collaboration. Pour ce faire, les systèmes front-of-house et back-of-house qui fonctionnent traditionnellement en silos se rejoignent. Lorsqu’ils se connectent, les réseaux hôteliers sont taxés pour plus de bande passante, de flexibilité, de vitesse et de fiabilité. Belden est le conseiller de confiance qui aide les hôtels, les casinos et les centres de villégiature à intégrer en toute sécurité la technologie de nouvelle génération dans l’expérience des clients et des employés.
3 dollars est le coût moyen d’une violation de l’accueil
73 des voyageurs souhaitent utiliser des appareils mobiles pour gérer leur expérience hôtelière
82 des hôtels signalent des pénuries de personnel
19 moins de temps consacré aux opérations de casino avec l’IA
  • Nos capacités
  • Résilience du réseau
  • Informatique Edge
  • Convergence des réseaux
Jour d’été style de vie femme asiatique se détendre et se détendre près de la piscine de luxe. femme asiatique utilisant l’application sur un smartphone et travaillant sur un ordinateur portable et un fond flou gratte-ciel%2C beau ciel et nuages.

Nos capacités

La technologie révolutionne l’hôtellerie. Une partie est visible par les clients, mais les systèmes les plus importants ne peuvent pas être vus du tout. Et tout cela doit fonctionner parfaitement ensemble afin que les clients ne connaissent jamais une interruption de service et que les employés ne soient jamais confrontés à un retard de productivité. Dans un contexte de complexité opérationnelle croissante, Belden établit des connexions pour intégrer la technologie et l’automatisation à l’avant et à l’arrière. Rassemblez vos appareils disparates et non connectés en un seul endroit pour améliorer la communication, la surveillance, le contrôle et la sécurité.
En savoir plus
wifi sans fil pour le travail à distance dans le bar-salon de l’aéroport%2C hall d’hôtel ou café. téléphone et ordinateur portable. Femme utilisant un smartphone et un ordinateur portable moderne sur la table.

Résilience du réseau

Répondez aux besoins actuels et à la croissance future grâce à un réseau robuste et sécurisé qui améliore l’expérience des clients
En savoir plus
ingénieurs aux commandes de tours dans l'usine

Informatique Edge

Traiter les données localement pour analyser les données sur les opérations, le comportement des clients et la productivité des employés en temps réel
En savoir plus
Arrière-plan de la salle des serveurs

Convergence des réseaux

Intégrez les systèmes et les technologies sur une plateforme unifiée pour améliorer les opérations et fournir un service exceptionnel
En savoir plus

Assurer des connexions transparentes

Tirez parti de notre expertise pour créer une infrastructure réseau fiable et maximiser la valeur de vos données.

Circa Casino & Resort Las Vegas

Belden contribue à la création du bâtiment le plus intelligent du centre-ville de Las Vegas, avec l’électricité™ numérique comme infrastructure principale de distribution d’énergie