ingénieurs aux commandes de tours dans l'usine
00:00 / 00:00

Traitez les données plus rapidement

Pour accélérer la production et les opérations, l’edge computing permet à votre organisation d’exécuter des applications et de traiter les données plus près de vos employés et de vos appareils. Belden vous aide à établir des connexions à faible latence qui rationalisent les transferts de données et réduisent la quantité de données transférées vers le cloud. Par conséquent, les applications peuvent être plus réactives, et les personnes et les appareils peuvent accéder à des analyses en temps quasi réel pour prendre des décisions plus rapidement.

Protégez vos données

Conservez les données sensibles sur site pour assurer la sécurité et réduire les vulnérabilités.

Réduire le temps de traitement des données

Transmettez moins de données sur le réseau pour réduire les coûts et gagner du temps.

Évitez la collecte manuelle des données

Collectez, traitez et accédez automatiquement aux données des appareils edge.

Améliorer la visibilité et libérer les données de l’usine pour cultiver l’efficacité

La refonte du réseau a permis à cette usine de capturer et d’analyser des données critiques sur le plancher de l’usine afin d’optimiser les performances en temps quasi réel.