...

Armoires de serveurs

Les armoires de serveur de la série XS sont conçues pour héberger des serveurs à densité élevée. La capacité des armoires de serveurs de 3 000 livres associée à une large gamme d'accessoires permet de répondre à la configuration spécifique d'un projet tout en satisfaisant les besoins d'aujourd'hui et de demain

Caractéristiques et avantages

  • Évitez toute surchauffe avec la porte conçue pour optimiser la ventilation
  • Déploiement rapide : armoires livrées entièrement montées et configurées
  • Production d'équipements multiples : le concept modulaire permet de reconfigurer le système pour répondre aux besoins qui évoluent
  • Une consommation de l'énergie réduite : permet une intégration sans faille du confinement thermique
Boîtiers larges de 24 po
Type série XSX1S42X1S45X1S48X2S42X2S45X2S48
Dimensions (l x P x H)24 po x 42 po x 80,16 po24 po x 42 po x 85,41 po24 po x 42 po x 90,66 po24 po x 48 po x 80,16 po24 po x 48 po x 85,41 po24 po x 48 po x 90,66 po
Unités de racks (RU) 42 45 48 42 45 48
Ouverture face avant (l x H)21 po x 73,65 po21 po x 78,90 po21 po x 84,15 po21 po x 73,65 po21 po x 78,90 po21 po x 84,15 po
Profondeur avec portes43,06 po49,06 po
Profondeur utilisable**38,37 po44,37 po
Surface perforée d'une porte unique989 pouces carrés1062 pouces carrés1134 pouces carrés989 pouces carrés1062 pouces carrés1134 pouces carrés
Boîtiers larges de 30 po
Type série XSX3S42X3S45X3S45X4S42X4S45X4S48
Dimensions (l x P x H)30 po x 42 po x 80,16 po30 po x 42 po x 85,41 po30 po x 42 po x 90,66 po30 po x 48 po x 80,16 po30 po x 48 po x 85,41 po30 po x 48 po x 90,66 po
Unités de racks (RU) 42 45 48 42 45 48
Ouverture face avant (l x H)27 po x 73,65 po27 po x 78,90 po27 po x 84,15 po27 po x 73,65 po27 po x 78,90 po27 po x 84,15 po
Profondeur avec portes43,06 po49,06 po
Profondeur utilisable**38,37 po44,37 po
Surface perforée d'une porte unique1326 pouces carrés1423 pouces carrés1520 pouces carrés1326 pouces carrés1423 pouces carrés1520 pouces carrés
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots