...

Armoires de distribution de fibre optique*

Les armoires DCX Belden de distribution de fibre optique (ODF) sont des armoires entièrement configurables avec un accès par l'avant. Elles servent d'interconnexion de fibres à haute densité ou de blocs de construction de base pour une vaste connexion croisée de fibres. Leur porte avant verrouillable et leurs panneaux latéraux qui peuvent se déclipser de l'intérieur protègent les connexions. Chaque armoire contient 8* boîtiers ODF ou 10 boîtiers ODF et est disponible en tant qu'armoire basique ou entièrement préconfigurée avec des portes, des côtés et des accessoires pour la gestion des câbles. *Cette version n'est pas disponible aux États-Unis

Caractéristiques et avantages

  • Densité de terminaison de fibres la plus importante du marché : dans un espace restreint avec 3 840 ou 4 608* terminaisons par armoire
  • Intégrité maximale du signal : via un contrôle du rayon de cintrage des câbles et des cordons de raccordement entrants et sortants
  • Systèmes évolutifs à l'infini : les châssis modulaires fonctionnent comme des blocs de construction et s'assemblent côte à côte et dos à dos pour une évolutivité sans limites
  • Gain de place : placez votre armoire contre un mur ou dos à dos pour réduire l'espace au sol utilisé
  • Des nomenclatures simplifiées : gagnez du temps lors d'un déploiement grâce à des armoires entièrement configurées
Armoires DCX – Boîtier 8*
Description Boîtiers DCX Capacité maximale des ports LC Duplex (fibres)Numéro de référence Belden
ARMOIRE SISMIQUE DCX 84x36x15, GAUCHE-DROITE, BLANCHE, SANS PANNEAU SUPÉRIEUR, SANS PANNEAU INFÉRIEUR, SANS PORTES, SANS PANNEAU LATÉRAL...8 2304 (4608) DCX11-00000-22
ARMOIRE SISMIQUE DCX, 84x36x15, DROITE-GAUCHE, BLANCHE, SANS PANNEAU SUPÉRIEUR, SANS PANNEAU INFÉRIEUR, SANS PORTES, SANS PANNEAU LATÉRAL...82304 (4608)DCXS21-00000-22
ARMOIRE SISMIQUE DCX 84x36x15, GAUCHE-DROITE, BLANCHE, BROSSE + 4 SUPPORTS D'ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEURS, BROSSE + 4 SUPPORTS D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEURS...82304 (4608)DCXS11-22121-22
ARMOIRE SISMIQUE DCX 84x36x15, GAUCHE-DROITE, BLANCHE, BROSSE + 4 SUPPORTS D'ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEURS, BROSSE + 4 SUPPORTS D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEURS...82304 (4608)DCXS21-22121-22
ARMOIRE SISMIQUE DCX 84x36x15, GAUCHE-DROITE, BLANCHE, BROSSE + 4 SUPPORTS D'ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEURS, BROSSE + 4 SUPPORTS D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEURS...82304 (4608)DCXS11-22101-22
ARMOIRE SISMIQUE DCX 84x36x15, GAUCHE-DROITE, BLANCHE, BROSSE + 4 SUPPORTS D'ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEURS, BROSSE + 4 SUPPORTS D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEURS...82304 (4608)DCXS21-22101-22
Armoires DCX - Boîtier 10
DescriptionBoîtiers DCX Capacité maximale des ports LC Duplex (fibres)Numéro de référence Belden
ARMOIRE SISMIQUE DCX, BOÎTIER 10, 84x36x15, GAUCHE-DROITE, BLANCHE, SANS PANNEAU SUPÉRIEUR, SANS PANNEAU INFÉRIEUR, SANS PORTES, SANS PANNEAU LATÉRAL...101920 (3840)DCXT11-00000-33
ARMOIRE SISMIQUE DCX, BOÎTIER 10, 84x36x15, DROITE-GAUCHE, BLANCHE, SANS PANNEAU SUPÉRIEUR, SANS PANNEAU INFÉRIEUR, SANS PORTES, SANS PANNEAU LATÉRAL...101920 (3840)DCXT21-00000-33
ARMOIRE SISMIQUE DCX, BOÎTIER 10, 84x36x15, GAUCHE-DROITE, BLANCHE, BROSSE + SUPPORT D'ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEUR, BROSSE + SUPPORT D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEUR...101920 (3840)DCXT11-44121-33
ARMOIRE SISMIQUE DCX, BOÎTIER 10, 84x36x15, DROITE-GAUCHE, BLANCHE, BROSSE + SUPPORT D'ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEUR, BROSSE + SUPPORT D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEUR...101920 (3840)DCXT21-44121-33
ARMOIRE SISMIQUE DCX, BOÎTIER 10, 84x36x15, GAUCHE-DROITE, BLANCHE, BROSSE + SUPPORT D'ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEUR, BROSSE + SUPPORT D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEUR...101920 (3840)DCXT11-44101-33
ARMOIRE SISMIQUE DCX, BOÎTIER 10, 84x36x15, DROITE-GAUCHE, BLANCHE, BROSSE + SUPPORT D'ENTRÉE DE CÂBLE SUPÉRIEUR, BROSSE + SUPPORT D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEUR...101920 (3840)DCXT21-44101-33
Accessoires pour armoires DCX*
DescriptionNuméro de référence Belden
SUPPORT POUR CÂBLES DCX – SUPÉRIEUR 4 SUPPORTS pour 24 câbles)DCX-TOPE-KIT03W
SUPPORT POUR CÂBLES DCX – INFÉRIEUR 4 SUPPORTS pour 24 câbles) ; BLANC BUREAUDCX-BOTE-KIT02W
KIT DE FIXATION POUR CÂBLE DCX 1 SUPPORT AVEC 2 BASES EN PLASTIQUE JUSQU'À 24 LPM DE TRANSITIONS PAR BASE)...DCX-CABV-KIT01B
KIT DE BOBINE DE CORDON DE RACCORDEMENT DCX 1 BOBINE FIXE + BARRE MTGN) NOIRDCX-SPOO-KIT01B
KIT DE CANAUX HORIZONTAUX DCX INTÉGRÉS À L'ARMOIRE – GAUCHE-DROITE (UN BAC DE CORDON DE RACCORDEMENT) BLANC BUREAU CENTRALDCX-HINC-KIT01W
KIT DE CANAUX HORIZONTAUX DCX INTÉGRÉS À L'ARMOIRE ; DROITE-GAUCHE (UN BAC DE CORDON DE RACCORDEMENT) BLANC BUREAU CENTRALDCX-HINC-KIT02W
MODULE DE RANGEMENT DCX POUR CORDON DE RACCORDEMENT – BLANC BUREAU CENTRAL AVEC PORTE NOIRE ET 8 BOBINESDCX-PCST-MOD01W
KIT POUR REGROUPER DES ARMOIRES DCX (CÔTE À CÔTE OU DOS À DOS)DCX-GANG-KIT01
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources du centre de données