...

Étagères de racks et d'armoires

Les étagères de racks et d'armoires Belden répondent à vos exigences spécifiques en termes d'hébergement, y compris les étagères installées en porte-à-faux et sur 4 points pour les composants non montés sur rack. Compatibles avec les racks et les armoires de montage de 19 po, les étagères sont disponibles en version pleine ou ventilée pour une ventilation accrue. Elles sont également déclinées en versions fixes, coulissantes ou coulissantes/pivotantes. Les diverses options permettent des capacités de charge entre 25 livres et 200 livres.

Caractéristiques et avantages

  • Une sélection d'étagères de taille idéale : avec des profondeurs variant de 12 po à 36 po et des étagères en porte-à-faux ou à montage sur 4 points
  • Personnalisez votre étagères : elles répondent à vos exigences spécifiques avec leurs nombreuses options : différentes capacités de charge, des versions fixes, coulissantes ou coulissantes/pivotantes, des versions pleines ou ventilées
  • Pas de matériel séparé : avec les étagères est inclus le matériel de montage. La couleur standard est le noir (d'autres couleurs personnalisées sont disponibles pour les commandes à haut volume)
Étagères de racks et d'armoires 
DescriptionProfondeur**Capacité de chargeNuméro de référence Belden
Étagère coulissante réglable (ventilée) de 19 po pour matériel lourd, montage sur 4 points 24"100 livres9013-1924
Étagère de clavier de 19 po coulissante et pivotante s/o s/o9015-1909
Étagère réglable (ventilée) de 19 po pour matériel lourd, montage sur 4 points 24"150 livres9010-1924
Étagère réglable (ventilée) de 19 po pour matériel lourd, montage sur 4 points 30"150 livres9010-1930
Étagère réglable (ventilée) de 19 po pour matériel lourd, montage sur 4 points 36"150 livres9010-1936
Étagère de 19 po à montage à fleur en porte-à-faux (ventilée) compatible avec des boîtiers muraux profonds de 27,5 po 12"50 livres9011-1912
Étagère de 19 po à montage à fleur en porte-à-faux (ventilée) 18"50 livres9011-1918
Étagère de 19 po à montage à fleur en porte-à-faux (ventilée) 18"25 livres9011-1918-16
Étagère de 19 po à montage à fleur en porte-à-faux (pleine) 18" 50"9012-1918
Étagère de 19 po à montage à fleur en porte-à-faux (pleine) 18"25 livres9012-1918-16
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots