...

Mise à la terre et connexion

Veillez à la sécurité et aux performances électriques de votre installation avec des solutions de mise à la terre et de liaison. La barre de mise à la terre de montage 19 po fait 0,25 po d'épaisseur et 1 po de largeur avec des orifices taraudés n° 10-32. Des supports isolants avec matériel sont inclus. Des kits de pontage de mise à la terre/de liaison sont également disponibles.

Caractéristiques et avantages

  • Conformes aux normes : les accessoires de liaison et de mise à la terre permettent une installation suivant les normes ANSI/TIA-607.
  • Pour éviter les interruptions de service : protégez votre équipement actif d'éventuelles variations de courant
  • Pour de meilleures performances : réduisez le risque d'injecter du bruit dans les systèmes de mise en réseau
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots