...

Panneaux de remplissage/d'obturation

Les panneaux de remplissage/d'obturation Belden bloquent les unités de racks (RU) non utilisées pour optimiser la ventilation et pour séparer dans les centres de données l'air froid soufflé et l'air chaud repris. Les panneaux de garniture/d'obturation sont compatibles avec des racks et armoires de montage de 19 po. Les panneaux de remplissage/d'obturation sont disponibles sous forme de panneaux pleins ou avec un insert en brosse pour le routage des câbles.

Caractéristiques et avantages

  • Améliorez votre rendement énergétique : réduisez votre consommation électrique en bloquant toutes les unités de racks non utilisées
  • Ajoutez la touche esthétique finale à votre centre de données : assortissez les panneaux de remplissage/d'obturation à la couleur de votre armoire/rack (choisissez le blanc pour une meilleure visibilité)
  • Réduisez le temps de travail : les panneaux de remplissage/d'obturation en plastique se montent sans outil
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots