...

Boîtiers de consolidation/MDU

Les boîtiers de consolidation/MDU de Belden apportent une certaine souplesse au système de câblage structuré tout en permettant de réaliser des économies en cas de déplacements, d'ajouts et de modifications futurs. Les boîtiers de consolidation/MDU se trouvent près des stations de travail et abritent la connectivité de point de transition qui permet de ne pas toucher à la majorité du câblage horizontal tout en offrant la flexibilité nécessaire pour ajuster les plans d'étage et le mobilier de bureau modulaire selon les besoins.

Caractéristiques et avantages

  • Élargissez les possibilités de conception : profitez d'une large gamme de tailles de boîtiers et d'une variété de composants de connectivité modulaire et d'options de boîtiers
  • Optimisez votre utilisation : un équipement passif et actif de l'hébergement au sein du même boîtier
  • Réduction des coûts : protégez les longueurs de câbles horizontaux lors de reconfigurations illimitées des bureaux
  • Prise en charge des équipements actifs : les unités sont conçues pour accueillir des modules d'alimentation AC à largeur simple ou complète, des mini alimentations DC universelles
Boîtiers
Description Numéro de référence
Couvercle affleurant à vis 28 po Télécharger
42 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur Télécharger
Porte ventilée à charnière 42 po XRES4214VHD
Couvercle affleurant à vis 42 po XRES4214FC
14 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur XRES1414
Porte à charnière ventilée XRES1414VHD
Couvercle affleurant à vis 14 po XRES1414FC
21 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur XRES2114
Porte ventilée à charnière 21 po XRES2114VHD
Couvercle affleurant à vis 21 po Télécharger
28 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur Télécharger
Porte ventilée à charnière 28 po Télécharger
Supports
DescriptionRéférences des pièces
Mini support de gestionnaire de câblesXRESBR-007
90 pi Accès frontalXRESBR-005
Accès frontal, 21 POSXRESBR-006
Support de boîte ONTXRESBR-009
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots