...

Gestion des câbles verticaux

La gestion de câbles verticaux de Belden comprend des panneaux de liaison et des gestionnaires verticaux à doigt qui se montent à l'avant ou à l'arrière des glissières des rails des armoires. Ces systèmes peuvent s'utiliser séparément ou ensemble afin d'offrir une gestion de câble complète pour armoires. Les panneaux de liaison permettent le montage sans outil des PDU en rack, la fixation des faisceaux de câbles, des gestionnaires d'anneaux et des bobines de gestion du mou. Les gestionnaires à doigt sont dotés de portes afin de dissimuler les câbles et d'offrir un fini épuré.

Caractéristiques et avantages

  • Une flexibilité maximale : répond aux besoins en termes de gestion, d'une densité de mise en réseau/d'hébergement faible à extrêmement élevée, par le biais d'une large sélection de composants modulaires
  • Des MAC d'une grande simplicité : obtenez une gestion de votre réseau rapide et précise tout en gardant une esthétique organisée et cohérente
  • Pour une largeur de bande de réseau maximale : conçu pour conserver le rayon de cintrage des câbles et réduire la tension sur les câbles
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots