Pigtails de fusion de masse
Les connecteurs traditionnels à épissure par fusion avec pigtails à fusion de masse offrent des performances affinées en usine et facilitent les connexions sur le terrain dans les environnements difficiles. L'épissure par fusion de masse peut fusionner jusqu’à 12 fibres à la fois. Les pigtails de fusion de masse sont livrés avec toutes les 12 fibres terminées et une extrémité ouverte avec ruban. Il est possible d'épissurer les rubans entiers en simultané.
Caractéristiques et avantages
- Identification plus rapide des connecteurs : les kits de pigtails avec un code couleur vous aide à reconnaître les connecteurs en un clin d'œil
- Meilleure atténuation d’insertion : performance à 0,2 dB MPO-12 et 0,15 dB (Max IL OM4)
- Installation plus rapide : des connecteurs de précision affinés en usine et des kits pigtails de fusion de masse
- Une transmission plus rapide avec les kits de pigtails standard LC, SC ou ST de 2 mètres
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Ressources