Assemblages diffusion et AV
Pour répondre à la demande accrue de bande passante dans les secteurs de la diffusion et du divertissement, Belden propose une grande variété d'assemblages pré-raccordés pour la diffusion, avec des câbles hybrides SMPTE, de la fibre tactique, des câbles coaxiaux, triax et audio. Tous les assemblages sont fabriqués selon des normes de qualité supérieure et font l'objet de tests rigoureux avant d'être expédiés avec un rapport de test qui garantit la fiabilité de la transmission du signal.
Familles de produits d'assemblages pour la diffusion
Fiche produit
Solutions fibre haute densité pour les environnements difficiles
En combinant des assemblages de câbles robustes avec la technologie éprouvée de transfert mécanique (MT) pour les ferrules multi-fibres, la possibilité de connecter les fibres 24 et 48 avec une seule connexion permet de réduire considérablement le temps d'installation et les coûts.