...

Boîtiers LAN à fibres

Le panneau de brassage FX Enterprise Closet X (FX ECX) de Belden est une solution élégante, intuitive et polyvalente qui a été conçue pour optimiser la flexibilité d'installation par rapport aux solutions leaders du secteur. Les boîtiers FX ECX 1U, 2U et 4U ont été optimisés pour les environnements LAN. Ce sont des solutions efficaces et faciles à déployer pour les installateurs. FX ECX prend en charge jusqu'à 192 ports LC Duplex (384 fibres) dans un boîtier 4U.

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité maximale : cassettes amovibles sur le devant et à l'arrière pour tous les boîtiers (1U, 2U et 4U) ainsi que de multiples options pour la décharge de traction de câble
  • Installation simplifiée : les rails des cassettes sont moulés dans les boîtiers, éliminant ainsi le besoin d'avoir recours à des composants plastiques supplémentaires qui pourraient se perdre
  • Utilisation de supports mixtes : coordonnez les composants en fibre/cuivre à l'aide de trames KeyConnect, tout en tirant profit de notre large gamme de produits de connectivité en cuivre
  • Meilleure visibilité : portes et couvercles supérieurs transparents et amovibles sans outil. Le couvercle supérieur permet d'avoir une meilleure visibilité et plus de clarté
Description Numéro de référence Données techniques
Boîtier FX ECX 1U, largeur de 19 pouces ECX-01U Télécharger
Boîtier FX ECX 2U, largeur de 19 pouces ECX-02U Télécharger
Boîtier FX ECX 4U, largeur de 19 pouces ECX-04U Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots