Cassettes et trames à fibres DC
Les trames et cassettes d'adaptateur DCX peuvent être assemblées en utilisant différents formats tels que deux (Base-24), quatre (Base-12) ou six (Base-8) cassettes par plateau de boîtier. Ils sont compatibles avec les boîtiers DCX. Les cassettes et trames FiberExpress Ultra High-Density (FX UHD) prennent en charge jusqu'à 72 LC Duplex ou ports MPO par unité de rack 19 po. FiberExpress Ultra (FX Ultra) offre une solution de densité moyenne pour les connexions croisées des centres de données. La gamme des cassettes comprend des cassettes pré-connectées, des cassettes d'épissure, des cassettes de répartiteur, des cassettes TAP et des cassettes d'optimisation. La gamme de trames couvre tous les types de connecteurs, y compris le MPO de type A, le LC Duplex, le SC Duplex, le SC Simplex, le ST et le RJ45 en cuivre. Prises et coupleurs.
Caractéristiques et avantages
- Les trames et cassettes d'adaptateurs DCX optimisent la densité du système, quelle que soit la méthode de terminaison
- Les cassettes pré-terminées haute performance FX UHD présentent une connectivité à faible atténuation pour des performances optiques et une meilleure fiabilité
- Les cassettes DCX permettent une gestion facile de la polarité grâce à des cassettes pré-terminées amovibles. Elles simplifient également la planification du système (seul un numéro de référence est nécessaire)
- Les FX UHD prennent en charge de nombreuses applications en proposant des cassettes pré-connectées, des cassettes d'épissure, des cassettes de répartiteur, des cassettes TAP et des cassettes d'optimisation ; mélanger les médias avec les trames RJ45
- Réduction des temps d'arrêt pour la maintenance du réseau avec le DCX, grâce à la modularité des cassettes MPO ; seules les fibres 12 sont concernées ( par rapport aux fibres 24 ou 36 des autres solutions).
-
Liste des produits