...

Outil de programmatiion du commutateur Hirschmann

La nouvelle génération de commutateurs non administrables d'Hirschmann est dotée d'une interface USB qui permet de personnaliser rapidement les paramètres de chaque port. L'outil de programmation de commutateur, facile à utiliser, permet de générer facilement un fichier de configuration et de le transférer à un commutateur à l'aide d'une clé USB. Cette application gratuite est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows et Linux et ne nécessite aucune installation.

Caractéristiques et avantages

  • Facile à utiliser : permet de générer facilement un fichier de configuration et de le transférer à un commutateur à l'aide d'une clé USB
  • Gratuit : disponible pour les systèmes d'exploitation Windows et Linux et ne nécessite aucune installation
  • Application portable : pour configurer la nouvelle génération de commutateurs non administrables de la gamme Premium SPIDER III et OCTOPUS 8TX EEC Hirschmann
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots