Plan de maintenance annuel Hirschmann

Le plan de maintenance annuel (AMP) de Hirschmann vous offre des mises à jour économiques pour Industrial HiVision, le logiciel d’administration réseau Hirschmann. Pour un seul paiement, the latest version will be available automatically for a period of twelve months - for less than half the cost of a single update. L'AMP permet de calculer et de budgétiser précisément les coûts d'administration et de surveillance du réseau pour une année.

Caractéristiques et avantages

  • Des mises à jour économiques : pour le logiciel d'administration réseau Industrial HiVision Hirschmann à des conditions extrêmement favorables
  • Contrôle total des coûts : aucun contrat signé n'est nécessaire pour utiliser le service. Il vous suffit d'accepter les conditions de licence qui s'appliquent à l'installation de Industrial HiVision.
  • Transparence maximale du réseau : grâce à l'utilisation de la dernière version du logiciel
  • Détails techniques
TypeNœuds (adresses IP) Numéro de commande Plus d'infos
Plan de maintenance annuelPour Industrial Hivison, 32 nœuds942 021-032e-Catalogue
Plan de maintenance annuelPour Industrial Hivison, 64 nœuds942 021-064e-Catalogue
Plan de maintenance annuelPour Industrial Hivison, 128 nœuds942 021-128e-Catalogue
Plan de maintenance annuelPour Industrial Hivison, 256 nœuds942 021-256e-Catalogue
Plan de maintenance annuelPour Industrial Hivison, 512 nœuds942 021-512e-Catalogue
Plan de maintenance annuelPour Industrial Hivison, 1024 nœuds942 021-124e-Catalogue
Plan de maintenance annuelPour Industrial Hivison, 2048 nœuds942 021-248e-Catalogue
Plan de maintenance annuelPour Industrial Hivison, 4096 nœuds942 021-496e-Catalogue
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots