...

Suite de connectivité NetModule

La suite de connectivité NetModule rationalise l'administration des réseaux mondiaux en effectuant des mises à jour de sécurité et de micrologiciels, en configurant des changements et en ajoutant de nouveaux éléments, le tout en quelques clics. La solution automatise la mise en œuvre d'un chiffrement de pointe et garantit un contrôle de 100 % des données.

Caractéristiques et avantages

  • Facile à utiliser : gestion d'un réseau mondial en quelques minutes.
  • Innovante : des solutions IIoT qui évoluent de manière rentable.
  • Sécurisée : la mise en œuvre sur site garantit la sécurité des données.
Suite de connectivité
Description Informations produit 
Gérez de façon centralisée et à distance les routeurs du monde entier en quelques clics. Grâce à la suite de connectivité, vous pouvez effectuer des mises à jour de sécurité et des changements de version de micrologiciel et de configuration en quelques secondes. La suite de connectivité vous permet également de créer un réseau évolutif avec un chiffrement de pointe, de manière entièrement automatisée. En outre, grâce à l'installation sur site, le contrôle des données est toujours garanti. Suite de connectivité