Logiciels pour appareils
Le logiciel de cybersécurité de Belden offre une cartographie et une supervision efficaces du réseau pour répondre aux exigences des réseaux industriels. Nos logiciels embarqués de Hirschmann et GarrettCom sont développés en interne et offrent des interfaces intuitives et conviviales qui plaisent aussi bien aux automaticiens qu'aux informaticiens. Une configuration sans effort garantit un déploiement rapide du réseau à un coût minimal.
Familles de produits logiciels pour appareils
Blog
Comment les pare-feu industriels de nouvelle génération peuvent vous faciliter la tâche
À mesure que les réseaux d'automatisation industrielle empruntent de nouvelles voies basées sur la technologie informatique (protocoles Ethernet), la production et la rentabilité vont monter en flèche, mais les problèmes de sécurité potentiels risquent également d'augmenter. Bien que la convergence technologies opérationnelles/technologies de l'information réunisse les réseaux IT et OT pour rationaliser l'échange de données, l'accès à distance et la connexion aux réseaux externes, elle intensifie également l'exposition aux risques de sécurité. Un pare-feu industriel de nouvelle génération vous aide à trouver un équilibre entre une sécurité forte et des performances réseau fiables et optimisées.