...

Routeurs et WAN

Pour les environnements industriels où la fiabilité, la flexibilité et la sécurité des systèmes sont essentielles, les routeurs de Belden offrent une solution simplifiée avec performances et sécurité dans un seul produit. Conformes à la norme IEC 61850, ces routeurs sont idéaux pour les grandes installations de sous-stations ou les applications similaires où la robustesse, la performance, la sécurité, la qualité de service et divers protocoles sont requis.

Caractéristiques et avantages

  • Routage et sécurité avancés : capacités combinées de la commutation L3 et du routage de réseau de communication étendu
  • Extensible et modulaire : tous les ports gigabit avec 4-port jusqu'à 10 ports GbE LAN en option dans des emplacements configurables
  • Interfaçage avec l'infrastructure existante : prise en charge des interfaces T1E1 et DDS existantes et des communications non-Ethernet
Type Ports Détails techniques
Routeur industriel de sécurité 2 x ports FEEAGLE One
Pare-feu industriel, routeur, transparent (pontage) 4 x FE  TX portsEAGLE20
4 x FE TX + 2 x FE/GE orifice SFP, 2 optionnel x SHDSLEAGLE30
Pare-feu nouvelle génération avec inspection de paquets Stateful/En profondeur et VPN IPSec 2 x GbE RJ45 LAN + 1 x GbE RJ45/SFP réseau de com. étenduEAGLE30-40
5 x ports GbE RJ45 + 2 x ports GbE SFPEAGLE40-07
Routeur Magnum 10RX 16x GbE, 10x réseau de com. étendu, 32x série Télécharger
Routeur Magnum DX940e 6x GbE, 1x réseau de com. étendu, 4x sérieInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots