...

Commutateurs administrables Hirschmann montés en rack

Les commutateurs Ethernet à montage en rack de Belden, très flexibles et administrables, ont été spécialement conçus pour les applications industrielles. Notre gamme comprend des commutateurs destinés à des conditions extrêmes : haute température, chocs, vibrations ou EMC. Belden propose des variantes qui peuvent être utilisées dans des applications où les conditions environnementales sont contrôlées, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des systèmes de refroidissement puissants. REMARQUE : Belden cessera d'utiliser la famille MACH102 et certaines variantes de la famille MACH104 avec le logiciel Hirschmann Classic. La DERNIÈRE DATE DE COMMANDE est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus avec l'avenir en tête : un large éventail de types de ports et de débits de données différents est disponible
  • Fonctionnalité de routage améliorée : le routage statique, dynamique et multicast permet de créer des sous-réseaux et de les relier entre eux
  • Sécurité élevée des données : les fonctions d'administration comprennent divers protocoles de redondance, des fonctions de diagnostic et des mécanismes de sécurité complets
  • Détails techniques

 

Belden va discontinuer la famille MACH102 et certaines variantes de la famille MACH104 utilisant le logiciel Hirschmann Classic. La dernière date de commande est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques. En savoir plus.

Spécifications techniques
Vitesse de données maximale Densité max du port Produits
1 Gbps/2,5 Gbps/10 Gbps 30GREYHOUND 105/106
1 Gbps 26GREYHOUND 103
100 Mbps/1 Gbps 24/28GREYHOUND 1020/1030
1 Gbps 28GREYHOUND 1040
10 Gbps 52/88DRAGON MACH 4000/4500
100 Mbps/1 Gbps 26/24MACH 102/104
100 Mbps/1 Gbps 24/28MACH 1020/1030
1 Gbps 16MACH1040
10 Gbps 51MACH 4000
1 Gbps 16 Télécharger
1 Gbps 36 Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots