...

Commutateurs administrables Hirschmann OCTOPUS Gigabit Ethernet IP67/IP65

Un matériel extrêmement robuste, des méthodes de redondance complètes et des fonctionnalités de sécurité contribuent au haut niveau de sécurité offert par les commutateurs et routeurs Gigabit Ethernet administrables, même dans des conditions difficiles. Lorsqu'il existe des contraintes d'espace, les capacités PoE/PoE+ réduisent le câblage, économisant à la fois de l'espace et les coûts associés, car aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire.

Caractéristiques et avantages

  • Gamme étendue de fonctionnalités : commutateurs disponibles de 8 à 28 ports, connecteurs résistants aux vibrations pour les câbles à paires torsadées ou les ports à fibres optiques
  • Sécurité du réseau : le logiciel inclut les dernières innovations de pointe afin de protéger efficacement votre réseau
  • Boîtier compact robuste : garantit les catégories de protection industrielle les plus élevées (IP67/IP65) en ce qui concerne les contraintes mécaniques, l'humidité, la saleté, la poussière, les chocs, les vibrations, la chaleur et le froid
  • Approuvé pour le secteur des transports : répondent aux réglementations spécifiques pour des applications particulières telles que EN 50155, EN 50121-4, EN 45545 pour les trains et e1 pour l'utilisation dans les véhicules routiers
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots