Commutateurs Ethernet intégrés EESX Hirschmann

Les commutateurs Ethernet intégrés EESX20 et EESX30 de Hirschmann offrent des avantages compétitifs aux fabricants d'équipements d'automatisation. Avec ces commutateurs, les dispositifs d'automatisation peuvent désormais être équipés rapidement et de manière fiable avec une technologie de commutateur Gigabit à la pointe, permettant aux fabricants d'offrir à leurs clients des fonctions de réseau additionnelles et de gagner en compétitivité.

Caractéristiques et avantages

  • Maximiser la disponibilité réseau : les procédures de redondance rapide, les ports et la cybersécurité assurent le temps de disponibilité
  • Utilisation rapide et facile : le kit de développement permet aux fabricants d'intégrer les produits rapidement et facilement dans leurs équipements pour automatisation
  • Administration facile : les fonctions de gestion robustes associées au logiciel d'administration Industrial HIVision permettent une mise en route et des diagnostics pratiques.
  • Prise en charge des applications futures : les fonctions peuvent être mises à jour avec de nouveaux logiciels pour être utilisées avec de nombreuses applications différentes
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.