...

Adaptateur d'autoconfiguration (ACA)

Les adaptateurs en auto-configuration (ACA) Hirschmann permettent aux commutateurs administrables, aux pare-feu et aux points d'accès sans fil d'être facilement commissionnés et rapidement remplacés. Les moyens de stockage ACA supportent une plage de température étendue, et leur fonctionnalité est garantie dans les mêmes conditions environnementales (chocs, vibrations et EMC). Ils prennent en charge les commutateurs administrables, les pare-feu et les points d'accès sans fil.

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité du réseau étendue : une large gamme d'adaptateurs fonctionne avec les solutions d'ethernet industriel et sans fil de Hirschmann.
  • Aucune connaissance réseau nécessaire : connectez uniquement l'alimentation et l'ACA au nouveau commutateur pour une utilisation instantanée
  • Installation Plug-and-Play facile : une fois l'ACA connecté, le nouveau commutateur charge et sauvegarde la configuration et les logiciels
Configurations courantes
Type Numéro de commande Description Plus d'informations
ACA11-RJ11 EEC943 751-002Adaptateur en autoconfiguration, avec interface RJ11 RS232 et plages de température étenduesInformations produit
ACA11-M12 EEC943 972-001Adaptateur en autoconfiguration, avec interface M12 et plage de température étendue Informations produit
ACA21-USB EEC943 271-003Adaptateur en autoconfiguration 64 MB, avec connexion USB 1.1 et plage de température étendueInformations produit
ACA21-M12 EEC943 913-003Adaptateur en autoconfiguration 64 MB, avec interface M12 (USB 1.1) et plage de température étendueInformations produit
ACA22-USB EEC942 124-001Adaptateur en autoconfiguration 512 MB, avec connexion USB 2.0 et plage de température étendueInformations produit
ACA22A-Mini USB942 152-001Adaptateur en autoconfiguration sans fil 512 MB avec connexion USB 2.0Informations produit
ACA22-M12 EEC942 125-001Adaptateur en autoconfiguration 512 MB, avec interface M12 (USB 2.0) et plage de température étendueInformations produit
ACA31942 074-001 Adaptateur en autoconfiguration, carte SD 512 MB, plage de température étendueInformations produit
Câble adaptateur, M12-5 broches à USB942 199-001Câble adaptateur pour transférer des fichiers entre un adaptateur en autoconfiguration (ACA21-M12 EEC ou ACA22-M12...Informations produit
Adaptateurs en autoconfiguration pris en charge
ACA11-RJ11 EECACA11-M12 EECACA21-M12 EECACA21-USB EECACA22A-Mini USBACA22-M12 EECACA22-USB EECACA31
SPIDER III PL X X X
OCTOPUS 8TX X X
RSB X
RS20/30/40 X* X X X
RSR X X X
MS20/30 X* X X X
MSP30 X
MSP40 X X X
RED X X X
RSP/RSPL/RSPS X
RSPE X X X X
MACH100 X X X
MACH1000 X X X
MACH4000 X X X
GRS1020/1030 X X X
GRS1040 X X X
OCTOPUS X X
OCTOPUS II X X
EAGLE One X
EAGLE20/30 X X
OpenBAT-R X X
OpenBAT-F X X
BAT450-F X
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots