...

Modules de distribution passifs

Faites confiance à une solution vedette sur le marché qui a révolutionné la connectivité sur les machines. Plusieurs options disponibles : 4, 6, 8, 10 ou 12 ports avec ou sans fonctionnement LED ou indicateurs de fonction, connexion E/S M8 (pico) ou M12 (micro), montage E/S pour l'entrée par le haut ou l'entrée latérale avec un câble de contrôle intégré.

Caractéristiques et avantages

  • Satisfaction de vos besoins : notre centre de connectivité va développer un produit sur commande qui convient à votre application.
  • Grande gamme de produits : plusieurs versions offrent des solutions de connexion flexibles.
  • Pour le secteur agroalimentaire : les produits ASB-N sont conçus pour résister à la corrosion et pour être nettoyés facilement.
Répartiteurs passifs : câble de commande
Type BoîtierConnexion d'E/S Variantes de ports Données techniques
ASB-S Plastique, PBTM8, 3 pôles4, 6, 8, 10 ou 12 ports Télécharger
ASB-C Plastique, PBTM8, 3 pôles 8 ports Télécharger
ASB-CPlastique, TPUM12, 3 à 5 poteaux 4 , 6 ou 8 ports Télécharger
ASB-N En acier inoxydable M12, 4 ou 5 poteaux 8 ports Télécharger
ASB-RMétallique, en zinc coulé sous pression M12, 4 ou 5 poteaux4 ou 8ports Télécharger
Répartiteurs passifs : borne de connexion
Type Boîtier Connexion d'E/S Variantes de ports Données techniques
ASB-S Plastique, PBTM8, 3 pôles4, 6, 8, 10 ou 12 ports Télécharger
ASB-C Plastique, TPUM8, 3 pôles8 ports Télécharger
ASB-CPlastique, TPUM12, 3 à 5 poteaux4 , 6 ou 8 ports Télécharger
ASB-RMétallique, en zinc coulé sous pressionM12, 4 ou 5 poteaux4 ou 8ports Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots