Connecteurs industriels
La gamme de produits de connecteurs industriels Belden est conçue pour assurer une transmission sécurisée des données dans une large plage d'applications, même dans des conditions difficiles. Belden vous propose une gamme de produits diversifiée pour permettre une solution complète de transmission de signaux à partir d'une seule source avec un accès aux marchés et une livraison dans le monde entier.
3 moyens par lesquels le passage du capteur au cloud met les données à votre service
Imaginez la quantité de données recueillies par les capteurs en une heure dans une usine de fabrication : des équipements comme les moteurs, les pompes, les compresseurs et les convoyeurs collectent 24h/24 et 7j/7 des données telles que des dimensions, des couleurs, des températures, des pannes, des emplacements et un statut on/off. Calculez maintenant ces données à l'échelle d'une année entière. La quantité d'informations est astronomique.