...

Connecteurs à épissure par fusion

Les connecteurs FiberExpress (FX) à épissure par fusion de Belden rendent possible la technologie par épissure. Ils associent les avantages de l'épissure par fusion avec la simplicité d'un connecteur à installer sur le terrain pour élargir les options de raccordement sur site et améliorer les performances et la fiabilité de l'installation par rapport aux connecteurs à épissure mécanique. Aucun sertissage, polissage ou adhésif n'est nécessaire pour les raccordements, ce qui permet de minimiser les erreurs d'installation.

Caractéristiques et avantages

  • Meilleures performances en matière d'atténuation d'insertion et de retour : prise en charge des transmissions à large bande passante et à haut débit pour les applications 25G, 40G et 100G
  • Pas de jeu en plus : acheminez des conduits de longueur exacte pour également éliminer les courts-circuits.
  • Moins d'accessoires nécessaires pour l'épissure : ne nécessite pas de boîtiers d'épissure ni de plateaux d'épissure
  • Des raccordements fiables : les outils d'épissure automatisés fournissent des terminaisons de la plus haute qualité
  • Technologie supérieure et qualité abordable : une solution haut de gamme pour un prix abordable
Détails techniques
Type de fibreAtténuation d'insertion maximale Réflectance minimale Données techniques
UPC monomode 0,3 dB -55 dBFX Fusion OS2 LC
FX Fusion OS2 SC
APC monomode 0,3 dB-65 dBFX Fusion OS2 LC APC
FX Fusion OS2 SC APC
Multimode OM1 0,25 dB -25 dBFX Fusion OM1 LC
FX Fusion OM1 SC
Multimode OM3/OM4 0,2 dB -25 dBFX Fusion OM3-4 LC
FX Fusion OM4 LC
FX Fusion OM3-4 SC
FX Fusion OM4 SC
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots