Câble d'alimentation

Les câbles d'alimentation Belden constituent l'épine dorsale des environnements industriels, distribuant la transmission du signal et de l'énergie dans les chemins de câbles et les boîtiers. Les câbles Belden testés et éprouvés sur le terrain sont spécialement conçus pour résister aux variations de températures et aux autres conditions difficiles qui caractérisent généralement les applications industrielles.

Blog

Câbles commerciaux et câbles industriels : 9 tests essentiels

Équipe informatique industrielle 13.04.2016

Les entreprises de fabrication dépendent fortement de leurs communications de données d'automatisation, d'instrumentation et de contrôle pour les réseaux industriels. En ce qui concerne la transmission des signaux entre les dispositifs, les machines et le système de contrôle, aucune marge d'erreur n'est possible. Compte tenu de cette réalité, une infrastructure industrielle robuste avec un câblage, une connectivité et des composants actifs renforcés est essentielle pour une performance et une fiabilité sur le long terme.