...

Câble d'interconnexion à fibre optique

Le format compact des câbles d'interconnexion à fibre optique de Belden offre la flexibilité nécessaire pour résister à la rigueur des raccordements quotidiens sans sacrifier la densité. Ces câbles sont adaptés aux applications en intérieur. Ils sont disponibles à tampon étanche en versions 250 µm et 900 µm, versions simplex et duplex, et versions colonne montante et plénum pour la résistance au feu.

Caractéristiques et avantages

  • Idéal pour les espaces confinés : son petit diamètre extérieur permet de diriger et de manipuler le câble facilement
  • Utilisations flexibles : idéal pour les raccordements à haute densité, les routages étroits dans les armoires et les centres de données des entreprises
  • Installation facile : le câble est léger et flexible tout en maintenant la durabilité nécessaire pour résister aux conditions d'installation rigoureuses
CÂBLES D'INTERCONNEXION
Type Type de fibre Nombre de fibres Classification Données techniques
Simplex (900 um) OM1, OM3, OM4, OS2 1 fibre OFNP, OFNR Télécharger
Duplex (900um) OM1, OM3, OM4, OS2 2 fibres OFNP, OFNR Télécharger
Mini rond (250 um) OM1, OM3, OM4, OS2 2-12 fibres OFNP, OFNRTélécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots