Câble à fibre optique de distribution avec tampon étanche
Les câbles à fibre optique à tampon étanche sont l’un des best-sellers de Belden, Systèmes de câblage à fibre optique les plus populaires pour les applications d’entreprise, y compris les dorsales à l’intérieur des bâtiments et les installations horizontales et verticales. Ils sont disponibles en nombres de fibres compris entre deux et 144 et sont conçus pour les applications intérieures et intérieures/extérieures. Les câbles de distribution sont proposés en version plénum et colonne montante pour la résistance au feu, ainsi que dans des constructions unitisées et non unitisées qui s’adaptent à un large éventail d’environnements. Leurs fibres à tampon étanche 900 µm permettent une installation rapide et un raccordement facile avec les connecteurs FiberExpress (FX) à épissure par fusion.
Caractéristiques et avantages
- Une installation facile et rapide : conçu avec fils résistants pour résister à la traction sans dommages
- Aucun conduit nécessaire : l'armure imbriquée offre une couche supplémentaire de protection
- Raccordement rapide sur le terrain : le câble à tampon étanche 900 µm présente un petit diamètre extérieur et se connecte rapidement aux connecteurs FX Fusion à épissure
- Conçu pour les environnements rigoureux : les versions intérieur/extérieur présentent des matériaux résistants aux UV et à l'humidité
-
Détails techniques
-
Liste des produits
-
Usine
-
Marine
-
Transport
-
Plateau
Catégorie usine : adapté aux colonnes montantes – Câble résistant aux UV et à l'ozone conçu pour les environnements d'usine légers à moyens
Catégorie marine : approuvé par ABS, câble à fibre optique à tube et gaine en gel LSZH
Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.
Catégorie transport : câble à fibre optique à tube en gel LSZH conforme aux normes NFPA 130 et 502.