Câble à fibre optique à tube central en structure libre

Les câbles à fibre optique à tube central en structure libre de Belden sont idéaux pour les applications intérieures/extérieures, y compris l’utilisation dans les conduits, enfouissement direct, applications aériennes et de gaines arrimées. Leurs conceptions utilisent 250 μm, allant de 2 à 24. Les offres standard comprennent le plénum, les cotes OSP (riser and outside plant) avec options de blindage, y compris tous les diélectriques, Aluminium imbriqué ou ondulé en acier. Nous proposons désormais des câbles à fibre optique à tube central à structure libre dans des versions avec ou sans gel.

Caractéristiques et avantages

  • Élimine la mise à la terre : une solution entièrement diélectrique élimine cette étape supplémentaire
  • Faciliter l'épissage par fusion de masse : les fibres de 250 µm permettent de fusionner plusieurs fibres à la fois
  • Résistance accrue à l'écrasement : offert en blindage imbriqué et ondulé en acier
  • Gain d'espace : choisissez parmi des modèles à une ou plusieurs unités
  • Usine
  • Marine
  • Transport
  • Plateau
  • Renouvelable

 

Catégorie usine : adapté aux colonnes montantes – Câble résistant aux UV et à l'ozone conçu pour les environnements d'usine légers à moyens.

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.

Catégorie usine : gaine simple entièrement diélectrique
Catégorie usine : blindage en acier ondulé à simple gaine

 

Catégorie marine : approuvé par ABS, câble à fibre optique à tube et gaine en gel LSZH

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits. 

 

Catégorie transport : câble à fibre optique à tube en gel LSZH conforme aux normes NFPA 130 et 502

 

Câble à fibre optique d'interconnexion DataTuff : câble à fibre optique intérieur/extérieur pour environnements difficiles adapté aux colonnes montantes, conforme aux normes Oil Res 1 et 2

 

Catégorie renouvelable : OPC, enfouissement direct, câble à fibre optique résistant aux rongeurs

Pour obtenir plus d'informations, demandez un devis
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots