...

Câble RemoteIP basé sur une application

Le nombre d'appareils IP augmente considérablement de nos jours pour améliorer l'efficacité et l'automatisation, et ce depuis des années. Plus le nombre d'appareils augmente, plus il est nécessaire d'utiliser efficacement l'espace de construction et de fournir convenablement de l'énergie et des données à travers de nouveaux appareils. Les câbles Belden RemoteIP basés sur une application obéissent à une approche fondée sur les normes de l'IEEE pour résoudre les problèmes concrets dans les applications où le câblage de catégorie ne répond pas aux attentes. Les câbles Belden RemoteIP basés sur l'application peuvent fournir des données et de l'énergie à distance aux dispositifs IP sur une distance de 215 mètres, réduisant ainsi les coûts et élargissant la superficie en éliminant le besoin de nouvelles salles de télécommunication ou de convertisseurs de média et d'étendeurs.

Caractéristiques et avantages

  • Peu coûteux : réduisez le besoin des salles de télécommunication coûteuses, des infrastructures de fibre, des convertisseurs de média et des extendeurs de réseau en élargissant la couverture assurée par les infrastructures de câblage à faible consommation et des applications à bas débit.
  • Conception de bâtiments simplifiée : évitez de surcharger la facture des matériaux ou de remplir la salle des télécommunications avec des convertisseurs de média ou des extendeurs en choisissant un câblage supérieur au câblage de catégorie.
  • Déploiement facile : installez et supprimez les câbles RemoteIP comme les câbles de catégorie. Associez un design plus épuré à la connectivité REVConnect pour rendre l'installation plus rapide, plus facile et plus fiable.
  • Performance garantie : spécialement conçus pour respecter ou dépasser les limites des normes d'application de l'IEEE, ces câbles élargissent votre canal Ethernet au-delà de 100 m et jusqu'à 1 Gb/s.
Câble RemoteIP basé sur une application
Type Blindage Classification Données techniques
Câble RemoteIP UTP CMPNon collées
CMRNon collées
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots