Câble multiconducteur

Avec une capacité inégalée à garantir la disponibilité des systèmes, les câbles électroniques, audio, de commande et d'instrumentation classiques de Belden sont conçus de manière unique pour les tâches industrielles robustes. Grâce à leur fiabilité et à leurs performances reconnues, accompagnés d'une garantie gratuite de 10 ans, ces produits indispensables aux services publics dureront plus longtemps que les autres solutions, même dans les environnements les plus exigeants.

Caractéristiques et avantages

  • Éliminent les interférences sonores : la technologie de blindage Beldfoil® brevetée, de première qualité, offre une couverture de 100 % pour protéger les signaux
  • Transmission constante du signal : la résistance physique supérieure maintient les performances dans des conditions environnementales extrêmes
  • Faible capacité : transmission de signaux forts sur de longues distances
  • Flexibilité accrue : les conducteurs à toronnage fin facilitent l'installation
  • Choisissez ce dont vous avez besoin : large plage de calibres, d'options de blindage, de types de conducteurs et de nombres de paires
Trier par :

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.