Câble audio

Belden offre une grande variété de produits pour des sources audio de niveau ligne, dont les câbles analogiques et numériques. Pour les applications vidéo et audio multicanaux, explorez notre plage de câbles Audio Snake (jusqu'à 32 paires), disponibles en versions redresseur et plénum pour une installation permanente, ultraflexibles pour les installations temporaires et les options waterblock.

Blog

5 tendances de la technologie de diffusion – et importance de la fibre

Christine Williamson, le 30/01/2020

Alors que les gens sont de plus en plus connectés aux appareils, le secteur du divertissement évolue pour répondre à leurs attentes et leur offrir des expériences inoubliables. Les progrès réalisés dans la diffusion donnent de nouvelles et captivantes expériences au public. Ils demandent aussi énormément aux infrastructures câblées compte tenu du nombre toujours croissant de personnes et de données se connectant aux réseaux.