...

Câble Teck

Ce câble à double certification CSA Teck 90/UL Metal Clad (MC) est synonyme de polyvalence. Il est adapté à l'alimentation d'équipements dans des environnements difficiles (y compris les environnements secs, humides ou mouillés). Ces câbles basse tension, blindés et à verrouillage en aluminium sont conçus pour répondre aux exigences de secteurs tels que l'exploitation minière, les pâtes et les papiers, les produits chimiques, le pétrole et plus.

Caractéristiques et avantages

  • L'utilisation de conduite ou de tuyaux n'est pas nécessaire en intérieur : le câble blindé offre une protection intégrée
  • Les tuyaux ne sont pas nécessaires en extérieur : le câble peut directement être déployé dans des environnements à enfouissement direct.
  • Protection contre les dommages : la gaine intérieure supplémentaire protège le câble des dommages physiques et chimiques ainsi que des gaz acides corrosifs lors des incendies
Matériaux*Température nominaleCaractéristiques et conformité Taille Données techniques
Humide Sec
Isolation XLPE, gaine intérieure PVC, gaine extérieure PVC, armure imbriquée, conducteurs en cuivre brut toronnés-40 °C à 90 °C-40 °C à 90 °C14 et 12 AWGTélécharger
10 - 2 AWGTélécharger
CompositeTélécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots