Jeune femme belle travaillant dans une salle de contrôle de diffusion sur une chaîne de télévision
Caméra de télévision au stade pendant les matchs de football

Impressionner le public

Les téléspectateurs veulent plus qu’une émission typique. Ils recherchent des expériences et des contenus dans différents formats, du streaming OTT (over-the-top) à la télévision connectée. Pour y parvenir, les diffuseurs doivent privilégier une bande passante plus élevée, de meilleures connexions et la transition vers l’IP et le cloud. Êtes-vous prêt à leur donner ce qu’ils veulent ? Les solutions de connexion fiables et complètes de Belden vous offrent une certaine flexibilité dans la production de contenu, ce qui vous permet d’être prêt pour ce que demain vous réserve, qu’il s’agisse de personnalisation de contenu, de diffusion en réalité virtuelle ou de capacités 5G pour permettre une transmission de haute qualité.
40 des téléspectateurs préfèrent la diffusion d’événements en direct
36 dollars de revenus publicitaires frapperont l’industrie américaine des stations de radiodiffusion en 2024
58 des amateurs de sport qui assistent aux matchs veulent avoir accès aux mêmes statistiques, analyses et rediffusions qu’à la maison
  • Nos capacités
  • Résilience du réseau
Caméra vidéo - Enregistrement de l’émission dans un studio de télévision - Focus sur la caméra

Nos capacités

Les fans ont plus de choix que jamais en termes de formats et de canaux de distribution. Le contenu est disponible 24/7 sur tout type d’appareil connecté. Cela signifie que la concurrence dans le monde de la radiodiffusion n’a jamais été aussi forte. Quelle que soit la façon dont l’industrie se transforme, vous devez être prêt à transformer avec elle, de vos studios de diffusion à vos quais pour camions. Alors que vous cherchez de nouvelles façons immersives de vous connecter à vos spectateurs et d’offrir des expériences, Belden vous aide à garantir une qualité de son et d’image inoubliable, même sur de longues distances.
À l’intérieur d’un camion de diffusion extérieur : contrôle de la caméra et shaders

Résilience du réseau

Éliminez les craintes de temps d’arrêt inattendus grâce à un réseau qui maintient vos connexions de diffusion
En savoir plus

La route vers la 12G-SDI : jusqu’où peut aller votre câble ?

Les projets nécessitant une 12G-SDI peuvent présenter des défis liés à la distance qui nécessitent un examen attentif lors de la planification et des investissements en équipement.