Webinaires à la demande
Webinaires Belden
Webinaires récents des marques et entreprises Belden
Webinaires à la demande
Obtenez des crédits d’apprentissage et développez vos compétences professionnelles avec Belden.
Inscrivez-vous pour participer aux prochains webinaires en direct ou écoutez à la demande à tout moment. Quels que soient vos besoins, Belden vous fournira une mine de connaissances et d’idées.
Nous ajoutons toujours du nouveau contenu de webinaire. Revenez ou abonnez-vous ci-dessous pour ne jamais manquer un événement.
Titre | Date | Description | Marque | Intervenants |
---|---|---|---|---|
Télécharger | 30 septembre 2020 | L’évolution des réseaux OT à travers des solutions Sensor-to-Cloud. | Hirschmann | Svenja Litz |
Communication sécurisée dans les réseaux sans fil industriels IEEE802.11 | 30 septembre 2020 | Développez vos compétences pratiques sur les communications sécurisées dans les réseaux industriels sans fil IEEE802.11. | Hirschmann | Sécurité Tofino | Mufaddal Abbas |
L’utilisation ingénieuse de la connectivité à distance par un constructeur de machines pour améliorer sa productivité | 29 septembre 2020 | Un aperçu approfondi de la solution ProSoft Connect qui permet à ce constructeur de machines de fournir une connectivité à distance dans le cadre de son offre de solutions standard. | ProSoft | Vishal Prakash |
Comment un réseau permanent aide-t-il les services publics ? | 22 septembre 2020 | Caractéristiques de sécurité OT importantes à prendre en compte pour maintenir l’état de préparation opérationnelle. | ProSoft | Vishal Prakash |
Télécharger | 16 septembre 2020 | Considérations relatives à la convergence d’un réseau IT/OT du capteur au cloud. | Hirschmann | Ciaran Burns |
Solutions de câblage ELV et facteurs importants | 10 septembre 2020 | Points importants à prendre en compte lors du choix d’un câblage ELV. | Belden | Abhishek Verma |
La connectivité à distance industrielle réinventée | 27 août 2020 | Découvrez à quel point ProSoft Connect est facile à utiliser et comment cette technologie répond aux exigences de sécurité IT & OT sur plusieurs types de connectivité connectivité. | ProSoft | Vishal Prakash |
Se préparer à l’AV sur IP et infrastructure à l’épreuve du temps | 25 août 2020 | Familiarisez-vous rapidement avec l’AV sur IP pour vous assurer que votre infrastructure réseau peut prendre en charge ce qui s’en vient. | Belden | Daniel Charles | Bob Ferguson |
Considérations relatives à la sécurité des TI pour la connectivité à distance industrielle : partie 2 | 20 août 2020 | Caractéristiques et considérations importantes en matière de sécurité informatique pour le choix d’une solution de connectivité à distance qui garantit la préparation à l’OT. | ProSoft | Vishal Prakash |
Considérations relatives à la sécurité OT pour la connectivité à distance industrielle : partie 1 | 13 août 2020 | Caractéristiques de sécurité OT essentielles pour la fiabilité et la préparation opérationnelles. | ProSoft | Vishal Prakash |
L’intégration des systèmes de bâtiments intelligents à la solution globale de Belden | 1, 2020 août | L’intégration des systèmes de bâtiments intelligents avec Belden Total Solutions. | Belden | Lau Chang Yau |
Systèmes de câblage pour prendre en charge les solutions sans fil à l’intérieur des bâtiments | 29 juillet 2020 | Progression de la technologie sans fil, y compris les facteurs ayant une incidence sur les signaux sans fil et le câblage/la connectivité nécessaire pour continuer à dépendre des plateformes sans fil avec ou sans licence. | Belden | Matt Baum | Ron Tellas |
L’avenir de la mise en réseau à distance | 16 juillet 2020 | Les réseaux de données persistants minimisent les visites inutiles sur site : découvrez comment en configurer un pour vos sites. | ProSoft | Vishal Prakash | Feby Mohammed | Simon Kembo |
Construire des réseaux résilients grâce aux technologies de redondance de nouvelle génération | 14 juillet 2020 | Réseaux tolérants aux pannes avec des technologies de redondance de nouvelle génération | Belden | Mâcher Kian Hwee |
Tests pour prendre en charge les dernières applications de fibre | 23 juin 2020 | Vue d’ensemble des exigences pour diverses nouvelles applications de fibre telles que les centres de données, les bâtiments intelligents, les tests 5G et PON. | Belden en partenariat avec Fluke Networks | Jim Davis, Fluke Networks | Ron Tellas, Belden |
Connectivité à distance pour l’IT et l’OT | 3 juin 2020 | Une vue d’ensemble de ProSoft Connect sécurisé et convivial pour les technologies de l’information. Regardez pour en savoir plus sur les avantages que votre entreprise apportera. | ProSoft | Vishal Prakash |
Au-delà des 100 mètres : câblage et test spécifiques à l'application | le 19 mai 2020 | Rejoignez-nous alors que nous examinons les principaux paramètres de test et comment ils sont affectés par la longueur du canal. | Belden en partenariat avec Fluke Networks | Jim Davis, Fluke Networks | Ron Tellas, Belden |
Concepts de redondance avancés dans la mise en réseau OT | le 12 mai 2020 | Principes fondamentaux de la redondance avancée, réseaux OT et quand les utiliser dans les applications. | Hirschmann | Mats Johannesson |
Solutions d’accès à distance | le 6 mai 2020 | Vue d’ensemble des options et considérations relatives à la solution d’accès à distance. | Hirschmann | Luiz Araujo |
Solutions sans fil dans les réseaux OT | le 20 mai 2020 | Les exigences en matière d’application, d’environnement, d’utilisateur, de bande passante et les objectifs futurs sont abordés lorsque nous abordons les considérations clés de l’infrastructure pour le choix du câblage. | Belden | Ingacio Bravo |
Concepts de redondance dans la mise en réseau OT | le 29 avril 2020 | Principes fondamentaux, avantages et solutions de la redondance pour les réseaux OT. | Belden | Mats Johannesson |
Espaces santé éphémères : soutenir la lutte contre la COVID-19 | le 16 avril 2020 | Des sites de soins alternatifs pendant Covid 19 et la technologie, le câblage et la connectivité nécessaires pour les prendre en charge. | Belden | Ron Tellas |
Normes de câblage IoT | le 7 avril 2020 | Un aperçu du large éventail de normes en cours d’élaboration d’associations telles que IEEE & TIA in 2020 | Belden | Henry Franc | Ron Tellas |
Solutions de connectivité à distance | le 14 avril 2020 | Comment utiliser le service de connectivité à distance sécurisée ProSoft Connect pour surveiller les équipements n’importe où, n’importe quand. | ProSoft | Vishal Prakash |
Principes de base de la mise en réseau sensible au temps (TSN) | le 4 avril 2020 | En savoir plus sur les avantages de ces normes Ethernet pour aider les entreprises à mieux gérer les flux de données croissants, les configurations de réseau, réduire les coûts et améliorer la sécurité, ainsi que sur le rôle de Belden dans l’élaboration de la technologie. | Hirschmann | Belden | Ignacio Bravo |
Convergence IP : tout ce que vous devez savoir sur le câblage | 27 février 2020 | Les éléments à prendre en compte lors du choix du câblage d’infrastructure, y compris l’application, l’environnement, les utilisateurs, les besoins en bande passante et les exigences futures. | Belden | Daniel Charles | Ron Tellas |
11 novembre 2020 | Après ce webinaire, vous comprendrez l’importance toujours croissante de la sécurité dans un réseau IT/OT interconnecté. | Hirschmann | Tobias Heer | |
28 octobre 2020 | Comprendre le rôle des solutions edge dans la création d’interconnexions entre l’IT et l’OT. | Hirschmann | Belden | Ignacio Bravo | |
14 octobre 2020 | Aperçu des solutions de terrain pour l’accès aux données des capteurs. | Belden | Hirschmann | Geert Bracke |