...

Commutateurs industriels modulaires administrables Hirschmann

Conçus pour être polyvalents, les commutateurs industriels modulaires MICE peuvent être utilisés dans de nombreuses applications d'automatisation différentes. Ces commutateurs sont particulièrement utiles dans les environnements industriels difficiles ou les réseaux très complexes qui nécessitent une densité élevée de ports et les plus hauts niveaux de disponibilité et de fiabilité. REMARQUE : Belden va discontinuer les variantes de la famille MICE des commutateurs logiciels Hirschmann Classic. La DERNIÈRE DATE DE COMMANDE est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques.

Caractéristiques et avantages

  • Combinaisons cuivre/fibre illimitées : un design modulaire et flexible adapté aux ports/modules échangeables à chaud
  • Fiabilité dans les conditions difficiles : conçus pour résister aux vibrations intenses et à la poussière

 

Belden va discontinuer les variantes de la famille MICE des commutateurs logiciels Hirschmann Classic. La dernière date de commande est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques. En savoir plus.

Détails techniques
Type Informations produit
Connecteurs 24 ports FE/Gigabit couche 2Configurer MS20/30 - Commutateur modulaire OpenRail
Module média MM - MICE - Modules média configurables pour commutateurs MS20/30Configurer modules média MM - MICE
Commutateur 28 ports 2,5 Gigabit/10 Gigabit (optionnel) couche 3Configurer alimentation commutateur MSP - MICE
MSM - Module média pour commutateurs MSPConfigurer module média MSM pour commutateurs MSP
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots